ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マグエックス カラーシート大黄【10個入り】

マグエックス カラーシート大黄 MSCW-08Y
通常単価(税別)
1,109
税込単価
1,220
通常出荷日:8日目

【特長】・最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ・ハサミやカッターでカット可能です。 ・別注サイ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像になります。当商品は黄色のみの販売になりますのでご注意ください。

型番:

MSCW-08Y
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MSCW-08Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MSCW-08Y
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,109
( 1,220 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
・ハサミやカッターでカット可能です。
・別注サイズ対応可能
【用途】
・作業工程表や棚番表示に
・サイン・ネームプレート・POP
【商品仕様】
・色:黄
・サイズ:厚み0.8×幅200×長さ300mm
・サイズ:厚み0.8×幅200×長さ300mm
・JANコード:4535627101213
・質量:150g
【材質/仕上】
・PVC、ゴムマグネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。当商品は黄色のみの販売になりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグエックス カラーシート大黄の型番MSCW-08Yのページです。 型番MSCW-08Yに関する仕様情報を記載しております。
マグエックス カラーシート大黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグエックス カラーシート大黄
カラーマグネットシート
マグエックス カラーシート大白
カラーマグネット
超強力カラーマグネット
マグエックス クリーンシート大白
メーカーマグエックスエスコマグエックスサンケーキコム日本緑十字社マグエックス
通常価格1,1092,820 -930218541 -762
通常出荷日8日目2日目1日目11日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト