17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット ミクロスターCP (100枚入) MS-CP

ベンコット ミクロスターCP (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
28,896
税込単価
31,786
通常出荷日:8日目

【特長】・超極細繊維を使用し、最高水準のクリーン度と低発じん性があります。・ミクロ微粒子もしっかりキャ...

詳細を確認

型番:

MS-CP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

MS-CPの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
シート
タイプ
ウェット
質量(g)
1300
シートサイズ(mm)
240×240
トラスココード
541-8488
箱入数
10枚×10袋

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-CP
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,896
( 31,786 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用し、最高水準のクリーン度と低発じん性があります。
・ミクロ微粒子もしっかりキャッチする、強力なワイピング性能があります。
・洗浄後、クリーンパックした商品です。
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):240×240
・箱入数:10枚×10袋
・箱入数:10枚×10袋
・シートサイズ(mm):240×240
・ISO Class5(Fed/STD クラス100)相当
・編物タイプ
・トラスココード:541-8488
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・ポリエステル/ナイロン編物

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンコット ミクロスターCP (100枚入)の型番MS-CPのページです。 型番MS-CPに関する仕様情報を記載しております。
ベンコット ミクロスターCP (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット ミクロスターCP (100枚入)
ベンコット スーパーNT (2400枚入)
サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
SYK クイックメルティ詰替え1.2kg
メーカー小津産業小津産業サラヤミスミ呉工業鈴木油脂工業
通常価格28,89629,63919,4681,800 -680 -3,000
通常出荷日8日目1日目5日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス不織布ウエス----
布材質ポリエステル・ナイロンメリヤス----
形状シートシート----
タイプウェットウェット----
質量(g)1300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト