ツール用品技術窓口

確定しました

チップソー切断機

通常単価(税別)
978,251
税込単価
1,076,076

【特長】・独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高...

詳細情報を確認する
  • 適用チップソー:外径 (mm)
    405
  • 適用チップソー:穴径 (mm)
    40
  • 定格電流 (A)
    15
  • 最大無負荷回転数 (rpm)
    960
  • 消費電力 (W)
    3700
  • トラスココード
    792-0865
  • JANコード
    4930342236279
  • 質量(g)
    220000.0
  • 奥行(mm)
    840
  • 外径(mm)
    405
  • 高さ(mm)
    1280
  • 幅(mm)
    550
  • 電源コード長さ(m)
    5m(4芯キャブタイヤケーブル)

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

MSC405A-60HZ
解除
    数量:

    MSC405A-60HZの仕様・寸法情報

    適用チップソー:外径(mm)
    405
    適用チップソー:穴径(mm)
    40
    定格電流(A)
    15
    最大無負荷回転数(rpm)
    960
    消費電力(W)
    3700
    トラスココード
    792-0865
    JANコード
    4930342236279
    質量(g)
    220000.0
    奥行(mm)
    840
    外径(mm)
    405
    高さ(mm)
    1280
    幅(mm)
    550
    電源コード長さ(m)
    5m(4芯キャブタイヤケーブル)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSC405A-60HZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    978,251
    ( 1,076,076 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
    ・H型鋼200×100 を8秒で切断します。
    ・砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
    ・切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
    ・焼けが少ないため切断面が熱くありません。
    ・切削液不要のドライタイプです。
    【用途】
    ・一般鋼材(角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒)の切断に。
    ・構造用鋼材(H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼)の切断に。
    ・各種管材(ライニング管・鋼管・ガス管)の切断に。

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チップソー切断機の型番MSC405A-60HZのページです。 型番MSC405A-60HZに関する仕様情報を記載しております。
    チップソー切断機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チップソー切断機
    チップソー切断機 MSC165A
    チップソー切断機 グローバルソーカッター
    マルチ切断機
    355ミリ切断機
    卓上丸のこ C8FC
    メーカーサンコーミタチサンコーミタチモトユキサンコーミタチマキタHiKOKI(旧日立工機)
    通常価格978,25127,663175,345111,32827,47256,677
    通常出荷日5日目1日目4日目4日目3日目4日目
    適用チップソー:外径(mm)405165355305355216
    適用チップソー:穴径(mm)402025.425.425.425.4
    定格電流(A)154.515151511
    最大無負荷回転数(rpm)9608500低速1500,中速2700,高速3500360038004900
    消費電力(W)37004351440144014301050
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました