17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型除雪機

通常単価(税別)
67,630
税込単価
74,393
通常出荷日:1日目

【特長】・スコップ感覚で手軽に除雪できます。・難しい操作は一切なく、エンジンを始動して除雪レバーを握る...

詳細を確認

    ご注意

    • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
      固まった雪、しまった雪には適しません。

    型番:

    MSB18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MSB18の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    除雪対策用品
    種類
    雪かき
    JANコード
    4571136831647
    トラスココード
    868-8853
    質量(g)
    26000.0
    材質1
    ハンドル:鉄(SS400相当)、メインフレーム:鉄(SS400相当)、カバー:ポリプロピレン(PP)、シューター:ポリプロピレン(PP)、オーガ:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
    奥行(mm)
    960
    高さ(mm)
    980
    最大除雪量(トン/h)
    15
    最大投雪距離(m)
    8
    自走速度(km/h)
    手動
    除雪高(mm)
    300
    除雪幅(mm)
    460
    総排気量(cc)
    87
    燃料タンク容量(L)
    1.6
    幅(mm)
    470
    始動方式
    リコイルスターター式
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 種類

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 最大除雪量(トン/h)

    • 最大投雪距離(m)

    • 自走速度(km/h)

    • 除雪高(mm)

    • 除雪幅(mm)

    • 総排気量(cc)

    • 燃料タンク容量(L)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSB18

    商品タイプ

    種類

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    最大除雪量(トン/h)

    最大投雪距離(m)

    自走速度(km/h)

    除雪高(mm)

    除雪幅(mm)

    総排気量(cc)

    燃料タンク容量(L)

    幅(mm)

    始動方式

    最小発注数量
    除雪対策用品
    雪かき
    4571136831647
    868-8853
    26000.0
    ハンドル:鉄(SS400相当)、メインフレーム:鉄(SS400相当)、カバー:ポリプロピレン(PP)、シューター:ポリプロピレン(PP)、オーガ:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
    960
    980
    15
    8
    手動
    300
    460
    87
    1.6
    470
    リコイルスターター式
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,630
    ( 74,393 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スコップ感覚で手軽に除雪できます。
    ・難しい操作は一切なく、エンジンを始動して除雪レバーを握るだけです。
    ・小型、軽量で収納時にはハンドルを折りたためてコンパクトに収納できます。
    ・オーガーはゴム製のため路面を傷めません。
    ・20cm位までの除雪に最適です。
    【用途】
    ・簡単な除雪作業

    ご注意

    • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
      固まった雪、しまった雪には適しません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型除雪機の型番MSB18のページです。 型番MSB18に関する仕様情報を記載しております。
    小型除雪機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除雪機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト