17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクターシェルフ スーパーシリーズ MS910XP1390-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクターシェルフ スーパーシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS910XP1390-5

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。
・25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
【用途】
・物品一般
【商品仕様】
・間口(mm):910
・奥行(mm):460
・高さ(mm):1384
・棚段数(段):5
・有効間口(mm):849
・棚板調整ピッチ:25.4mm
・パイプ径:φ25.4mm
・均等積載量:250kg/段
・最大積載量:500kg/台
・トラスココード:125-9403
・質量:24.5kg
【材質/仕上】
・スチール(クロームメッキ、抗菌クリアコーティング)
・柱:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
一段あたりの均等積載量(kg)
250
間口(mm)
900~910
奥行(mm)
450~460
高さ(mm)
1201~1499
天地棚段数(段)
5
間口寸法(mm)
910
奥行寸法(mm)
460
高さ寸法(mm)
1384
有効間口(mm)
849
パイプ径(mm)
25.4
質量(g)
24500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト