17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TOKU オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式 MS-630G4-H

TOKU オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式

通常単価(税別)
52,473
税込単価
57,720
通常出荷日:1日目

【特長】・新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。・モーターパワーをロスすることな...

詳細を確認

    型番:

    MS-630G4-H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・<型番:MS-630G4-H>
    ・エアインレット1/4PT
    ・無付加回転数:10000rpm
    ・自吸塵式
    ・ペーパーサイズ(mm):75×110
    ・オービットダイヤ(mm):3
    ・空気消費量((M3)/min):0.4
    ・ホース取付口:PT1/4
    ・排気:後方
    ・全長(mm):210
    ・使用エアホース内径(mm):Φ6.35
    ・使用ペーパー:マジックシートタイプ
    ・使用空気圧力(MPa):0.6
    ・フックフェース:マジック式ペーパ用
    ・パッドサイズ(mm):75×110
    ・全高(mm):82
     

    MS-630G4-Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MS-630G4-H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,473
    ( 57,720 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
    ・モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
    ・快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
    ・エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
    【用途】
    ・鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です。
    【商品仕様】
    ・使用エアーホース内径(mm):φ6.35
    ・全高(mm):82
    ・全長(mm):210
    ・全長(mm):210
    ・全高(mm):82
    ・使用エアーホース内径(mm):φ6.35
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.4
    ・自吸塵式
    ・フックフェース:マジック式ペーパ用
    ・パッドサイズ:75×110mm
    ・オービットダイヤ:3mm
    ・無付加回転数:10000rpm
    ・エアインレット1/4PT
    ・JANコード:4562185601244
    ・トラスココード:826-6381
    ・質量:0.68kg
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TOKU オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式の型番MS-630G4-Hのページです。 型番MS-630G4-Hに関する仕様情報を記載しております。
    TOKU オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOKU オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
    ニブラー(エアー式)
    SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
    不二 マジックパット
    空研 吸塵式オービタルサンダー(糊付)
    コードレスリベットツール(充電式)
    メーカー東空販売エスコエス・ピー・エアー不二空機空研ポップリベット・ファスナー
    通常価格52,47313,36229,2919,86053,908116,079
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト