17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カートン 補助レンズ1.6X MS4116

カートン 補助レンズ1.6X

通常単価(税別)
20,055
税込単価
22,061
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・補助レンズ1.6X・トラスココード:848-1700・質量:0g

  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 倍率
    1.6x
  • トラスココード
    848-1700
  • 詳細タイプ
    補助レンズ

型番:

MS4116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS4116の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
倍率
1.6x
トラスココード
848-1700
詳細タイプ
補助レンズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS4116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,055
( 22,061 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・補助レンズ1.6X
・トラスココード:848-1700
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートン 補助レンズ1.6Xの型番MS4116のページです。 型番MS4116に関する仕様情報を記載しております。
カートン 補助レンズ1.6Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートン 補助レンズ1.6X
カートン メタルホルダ- 4X 7.5X
カートン WF20X接眼レンズ(2個組)
カートン 接眼DSW20X(2個組)
カートン 接眼DSW10X(2個組)
カートン 接眼DSW15X(2個組)
メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
通常価格20,0553,95114,34022,83918,02315,269
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ顕微鏡用品--顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品
倍率1.6x-----
トラスココード848-1700-848-1671848-1652848-1650848-1651
詳細タイプ補助レンズ--接眼DSW20X接眼DSW10X接眼DSW15X

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト