17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー スリムパッククレートMSー40 黄 MS-40-Y

サンコー スリムパッククレートMSー40 黄

通常単価(税別)
2,516
税込単価
2,768
通常出荷日:8日目

【特長】・200mlスリムパック用のクレートです。【用途】・200mlスリムパック×40個用【商品仕様...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

MS-40-Y
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-40-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
12.7
外形間口(mm)
389
外形奥行(mm)
287
外形高さ(mm)
154
色詳細
イエロー
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
350×248×135
質量(g)
780
トラスココード
217-8157
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-40-Y
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,516
( 2,768 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200mlスリムパック用のクレートです。
【用途】
・200mlスリムパック×40個用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:389×287×154
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:350×248×135
・内容量(L):12.7
・質量:780g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー スリムパッククレートMSー40 黄の型番MS-40-Yのページです。 型番MS-40-Yに関する仕様情報を記載しております。
サンコー スリムパッククレートMSー40 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー スリムパッククレートMSー40 黄
サンコー サンボックス#10ー3 青
サンコー サンテナーB#80ー3 青
サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ
サンコー プラエビラM 黄
リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業
通常価格2,5163,0134,8242,3114,9632,651
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目9日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ-
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
その他ダークブルーダークブルーその他その他-
容量(L)12.79.466.410.321.4-
外形間口(mm)3895006125751210-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト