ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MS260R
2025年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
・滑り止め加工を施された刃先は切断材を逃がしません。
・ハサミがねじれる事を防ぐ為、刃先は分厚く頑丈な鍛造品です。
【用途】
・亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、革、布の切断に。
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄板:1.2
・全長(mm):255
・切断能力(mm)ステンレス板:0.6
・刃長(mm):42
・切断能力(厚み)mm:1.2
・JANコード:4953830030272
・トラスココード:814-5861
・質量:350g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼