17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

エルム 電子カッター

エルム 電子カッター
通常単価(税別)
55,440289,800
税込単価
60,984318,780
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・貸出用デモ機あります。(一部機種を除いて) テープ/ラベルの情報ご用意の上お問い合わせくださ...

詳細を確認
  • 非粘着素材以外は不可です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

送り長さ設定

(mm)

最大テープ幅

(mm)

最大テープ外径

(mm)

本体色

電源仕様

サイズ(W×D×H)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

電源(V)

材質3

消費電力(W)

最大テープ外径(mm)

質量

(g)

電源詳細

詳細タイプ

材質2

消費電力

表示

RoHS?最小発注数量
5~9999
50
170
白系
AC100V
137×245×150
-
127-3889
2400.0
本体カバー:ABS樹脂
AC100
カッター:スチール片面フッ素コーティング
18
170
-
-
-
本体底板:スチール鋼板
-
-
-
1個
20~999
50
170
白系
AC100V
137×245×150
-
127-3896
2400.0
本体カバー:ABS樹脂
AC100
カッター:スチール片面フッ素コーティング
18
170
-
-
-
本体底板:スチール鋼板
-
-
-
1個
20~999
50
170
白系
AC100V
137×245×150
-
127-3893
2400.0
本体カバー:ABS樹脂
AC100
カッター:スチール片面フッ素コーティング
18
170
-
-
-
本体底板:スチール鋼板
-
-
-
1個
20~999
50
170
白系
AC100V
137×245×150
-
127-3894
2400.0
本体カバー:ABS樹脂
AC100(117V・230V対応可能)
カッター:スチール(SKH)片面フッ素コーティング
18
-
-
-
-
本体底板:スチール鋼板
-
-
-
1個
20~999
50
170
白系
AC100V
137×245×150
-
127-3895
2400.0
本体カバー:ABS樹脂
AC100(117V・230V対応可能)
カッター:スチール(SKH)片面フッ素コーティング
18
-
-
-
-
本体底板:スチール鋼板
-
-
-
1個
20~999
50
170
白系
AC100V
137×245×150
4573335380049
124-3799
2400.0
本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール片面フッ素コーティング
-
-
-
-
2400
AC100V
長さメモリー(3種)付
-
18W
3桁LEDデジタル表示
10
1個
20~999
50
170
白系
AC100V
137×249×156
4573335380070
432-9848
2500.0
本体カバー:ABS樹脂
-
カッター:スチール片面フッ素コーティング
-
-
2500
AC100V
長さメモリー(3種)付・安全機構付
本体底板:スチール鋼板
18W
3桁LEDデジタル表示
10
1個
30~999
50
170
-
-
-
4970070638105
868-4315
2500.0
本体カバー:ABS樹脂
-
カッター:スチール片面フッ素コーティング
-
180(リールスタンド24装着時
-
-
-
本体底板:スチール鋼板
-
-
-
1個
40~9999
80
230
黒系
AC100V
168×229×360
-
127-3887
1100.0
本体:鋼板
AC100
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
40~9999
80
230
黒系
AC100V
168×229×360
-
127-3892
1100.0
本体:鋼板
AC100
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,555
( 63,311 )
4日目
76,560
( 84,216 )
8日目
55,440
( 60,984 )
4日目
66,132
( 72,745 )
8日目
70,687
( 77,756 )
8日目
58,500
( 64,350 )
1日目
63,636
( 70,000 )
1日目
58,568
( 64,425 )
4日目
256,500
( 282,150 )
8日目
289,800
( 318,780 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貸出用デモ機あります。(一部機種を除いて) テープ/ラベルの情報ご用意の上お問い合わせください。
・線材、熱収縮チューブ、ビニールタイ等糊のついていない非粘着素材用カッターです。
・小ロット非粘着素材カットに最適です。
・定寸で自動送り、自動カット
【用途】
・小ロットの非粘着素材カットに。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・本体底板:スチール鋼板
・カッター:スチール片面フッ素コーティング

ご注意

  • 非粘着素材以外は不可です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルム 電子カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルム 電子カッター
電子テープカッター(黒系)
オートディスペンサー(標準機)
ELM テープカッター
テープカッター 直線美 for Business
直線美(TM) for Business
メーカーELMELM日東電工ELMニチバンニチバン
通常価格55,440-242,55053,3755,2501,064 -927 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目2日目在庫品1日目〜1日目〜
テープ送り自動自動自動手動手動手動
テープカット自動自動自動手動--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト