17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆形強制換気用

防爆形強制換気用

通常単価(税別)
392,511740,733
税込単価
431,762814,806
通常出荷日:8日目

【特長】・爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます・スパイラルダクト支持金...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 電源(V)

    • 出力(W)

    • ハネ径(cm)

    • トラスココード

    • 運転音(dB(A))(50/60Hz)

    • 寸法(φD×φA×H)(mm)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 周波数(Hz)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    電源

    (V)

    出力

    (W)

    ハネ径

    (cm)

    トラスココード

    運転音(dB(A))(50/60Hz)

    寸法(φD×φA×H)(mm)

    質量(g)

    材質1

    周波数(Hz)

    最小発注数量
    ルーフファン
    単相100
    15
    20
    136-0562
    -
    220×500×610
    20000.0
    SUS304製
    -
    1個
    ルーフファン
    三相200
    750
    60
    135-8968
    55/59.5
    660×920×1000
    85000.0
    ガルバリウム鋼板
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    392,511
    ( 431,762 )
    8日目
    740,733
    ( 814,806 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます
    ・スパイラルダクト支持金具、引火防止網(40メッシュ)、FD(ファイヤーダンパー)も承ります
    【用途】
    ・一般危険物倉庫・油庫
    ・防爆指針のd2G4に適合し、安全性に優れています

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防爆形強制換気用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防爆形強制換気用
    ベンチレーター(防爆形強制換気用)
    ルーフファン 自然換気用
    自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)
    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T
    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T
    メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
    通常価格392,511-324,38829,045 -54,856 -111,236162,288
    通常出荷日8日目1日目8日目〜1日目〜9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト