ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サンケー マグネット粘着テープ1000mmx30mmx1.2mm

サンケー マグネット粘着テープ1000mmx30mmx1.2mm MS-11
通常単価(税別)
671
税込単価
738
通常出荷日:7日目

【特長】・片面粘着タイプです。・金属面に吸着するマグネットテープです。・お好みの長さにカットして使えま...

詳細を確認
  • 磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。

型番:

MS-11
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS-11
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面粘着タイプです。
・金属面に吸着するマグネットテープです。
・お好みの長さにカットして使えます。
【用途】
・掲示
・紙、プラスチックなどに貼って使えます。
【商品仕様】
・色:原色
・幅X長さX厚み(mm):1000X30X1.2
・JANコード:4974161221238
・質量:142g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット

ご注意

  • 磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー マグネット粘着テープ1000mmx30mmx1.2mmの型番MS-11のページです。 型番MS-11に関する仕様情報を記載しております。
サンケー マグネット粘着テープ1000mmx30mmx1.2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー マグネット粘着テープ1000mmx30mmx1.2mm
サンケー マグネットシート粘着付100mm
マグネット粘着ロール 100mm
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
マグエックス マグネットロール粘着付2.0×100
メーカーサンケーキコムサンケーキコムソニックエスコエスコマグエックス
通常価格67112,4545,12620,3493,132 -2,358
通常出荷日7日目7日目2日目1日目2日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト