ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サンケー マグネットシート粘着付100mm

サンケー マグネットシート粘着付100mm MS-100NC
通常単価(税別)
12,454
税込単価
13,699
通常出荷日:7日目

【特長】・様々な物を磁力化する為にマグネットシートに糊を付けました。【用途】・100mm ・粘着付【商...

詳細を確認
  • 磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。

型番:

MS-100NC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-100NCの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MS-100NC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,454
( 13,699 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な物を磁力化する為にマグネットシートに糊を付けました。
【用途】
・100mm
・粘着付
【商品仕様】
・色:原色
・粘着
・幅X長さX厚み(mm):10000X100X1.2
・事務用品
・学童用品
・家庭用品
・JANコード:4974161022545
・質量:3500g
【材質/仕上】
・ゴム磁石

ご注意

  • 磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー マグネットシート粘着付100mmの型番MS-100NCのページです。 型番MS-100NCに関する仕様情報を記載しております。
サンケー マグネットシート粘着付100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー マグネットシート粘着付100mm
粘着付マグネットシート
マグネット粘着ロール 100mm
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
マグネット(ネオジウム/粘着付)
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
メーカーサンケーキコムエスコソニックマグエックスエスコエスコ
通常価格12,4547,150 -6,88712,3892,090 -20,349
通常出荷日7日目2日目2日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト