ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001

ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001 MS-100
  • ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
287
税込単価
316

HSF-50F専用のミニ砥石。外径(mm):70孔径(mm):10厚さ(mm)...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    70
  • 孔径 (mm)
    10
  • 厚さ (mm)
    2
  • 粒度(#)
    60
  • 砥材
    AWA
  • JANコード
    4938463635100
  • トラスココード
    827-7189
  • 最高使用回転数(rpm)
    15500
  • 質量(g)
    19.000
  • 最高使用周速度(m/s)
    57

型番:

MS-100
解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    数量:

    MS-100の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    70
    孔径(mm)
    10
    厚さ(mm)
    2
    粒度(#)
    60
    砥材
    AWA
    JANコード
    4938463635100
    トラスココード
    827-7189
    最高使用回転数(rpm)
    15500
    質量(g)
    19.000
    最高使用周速度(m/s)
    57

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MS-100
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    287
    ( 316 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    HSF-50F専用のミニ砥石。
    外径(mm):70
    孔径(mm):10
    厚さ(mm):2
    粒度(#):60
    砥材:A

    商品情報

    製品仕様

    型番外径孔径目盛厚さ粒度砥材
    MS-10070mm10.0mm0.01mm2.0mm#60A

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001の型番MS-100のページです。 型番MS-100に関する仕様情報を記載しております。
    ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    研磨用
    5
    満足度:5.0
    使用しているグラインダーの専用品との記載がありましたので購入しました。溶接でできたバリ等を研磨して除去するために使用して...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001
    レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
    高速度用砥石 RA-G II K
    レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
    イケ面エース
    オフセット砥石 ミニオフセットMO
    メーカー富士製砥日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン
    通常価格28720,46711,80323,9202946,825
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目5日目
    外径(mm)7018018018010050
    孔径(mm)1022.2322.2322.2315-
    厚さ(mm)266664
    粒度(#)6024242410036
    砥材AWAZA/WAZPA
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました