17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

通常単価(税別)
49,188
税込単価
54,107
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・屋内使用・工事・加工作業用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンダ
  • 詳細タイプ
    単動シリンダ
  • トラスココード
    852-0106
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
  • セット内容
    VCカプラ付

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番:

MS05-150VC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS05-150VCの仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンダ
詳細タイプ
単動シリンダ
トラスココード
852-0106
質量(g)
1500
材質1
セット内容
VCカプラ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS05-150VC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,188
( 54,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング戻し型の単動シリンダです。
【用途】
・屋内使用
・工事・加工作業用

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VCの型番MS05-150VCのページです。 型番MS05-150VCに関する仕様情報を記載しております。
RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格49,18859,61877,87838,71950,32542,656
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシリンダシリンダシリンダシリンダシリンダシリンダ
詳細タイプ単動シリンダ単動シリンダ単動シリンダ単動シリンダ単動シリンダ単動シリンダ
トラスココード852-0106852-0111852-0119852-0107852-0115852-0104
質量(g)1500580012500.02000.03700.02500
材質1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト