17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミーリング用ホルダ MRX型

通常単価(税別)
29,02937,378
税込単価
31,93241,116
通常出荷日:4日目

【特長】・低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ【用途】・ラジアスエンドミル・R...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MRX25-M12-08-4T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RDMT0803/RDGT0803
・JANコード:4960664712380
・トラスココード:824-9447
・質量:133.90g
MRX20-M10-08-2T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RDMT0803/RDGT0803
・JANコード:4960664712373
・トラスココード:824-9445
・質量:65.50g
MRX20-M10-10-2T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RPMT10T3/RPGT10T3
・JANコード:4960664712397
・トラスココード:824-9446
・質量:104.10g
MRX40-M16-16-2T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RPMT1605/RPGT1605
・JANコード:4960664712441
・トラスココード:824-9452
・質量:277.00g
MRX32-M16-12-3T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RPMT1204/RPGT1204
・JANコード:4960664712427
・トラスココード:824-9450
・質量:244.00g
MRX40-M16-12-4T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RPMT1204/RPGT1204
・JANコード:4960664712434
・トラスココード:824-9451
・質量:290.00g
MRX32-M16-10-4T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RPMT10T3/RPGT10T3
・JANコード:4960664712410
・トラスココード:824-9449
・質量:237.70g
MRX25-M12-10-3T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RPMT10T3/RPGT10T3
・JANコード:4960664712403
・トラスココード:824-9448
・質量:139.50g
MRX16-M08-08-2T【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・モジュラータイプ
・適合チップ:RDMT0803/RDGT0803
・JANコード:4960664712366
・トラスココード:824-9444
・質量:67.50g

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

首下長

(mm)

仕様2

最小発注数量
20
48
2
30
・適合チップ:RDMT0803/RDGT0803・JANコード:4960664712373・トラスココード:824-9445・質量:65.50g
1個
32
62
4
40
・適合チップ:RPMT10T3/RPGT10T3・JANコード:4960664712410・トラスココード:824-9449・質量:237.70g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,029
( 31,932 )
4日目
37,378
( 41,116 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリング用ホルダ MRX型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリング用ホルダ MRX型
ミーリング用ホルダ 高能率
内径加工用ホルダ C-STLB-AN型
スモールツール用ホルダ SVJP-FF型
内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)
内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格29,029-33,817 -31,0279,17133,432 -24,415 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目4日目
加工用途平面 / 傾斜切り込み平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル----
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン----
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプ----
適応チップ材種超硬コート超硬コート----
仕様1・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ・ラジアスエンドミル・R削り・倣い・掘込み・平面削り・スクリュークランプ方式・モジュラータイプ・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りエンドミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・スクリュークランプ方式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト