ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

NOGA ノガ・マジックセット

NOGA ノガ・マジックセット MRS240
通常単価(税別)
9,392
税込単価
10,331
通常出荷日:6日目

【特長】・マジックリング付ソケット・マジックリング付六角ビット(差込角:1/4")【商品仕様】・ソケッ...

詳細を確認

型番:

MRS240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRS240の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
単品・セット区分
セット品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MRS240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,392
( 10,331 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックリング付ソケット
・マジックリング付六角ビット(差込角:1/4")
【商品仕様】
・ソケット4.0-13.0mm
・六角ビット:3.0-6.0
・プラスビット:#1-#3
・マイナスビット:1.6-1.2
・トルクスビット:T10-T40
・ソケット内にはめ込んだバネ鋼のリティナーリングの働きで六角ボルトナットを落とさないマジックソケット
・トラスココード:851-2676
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・ソケット・ビット・ハンドルの40点セット

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NOGA ノガ・マジックセットの型番MRS240のページです。 型番MRS240に関する仕様情報を記載しております。
NOGA ノガ・マジックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA ノガ・マジックセット
スクレーパー(タイル用)
126x1200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
ステンレスY型スクレーパー
プラスチックサッシヘラミニ
64mm 替 刃
メーカーノガ・ウォーターズエスコエスコ大塚刷毛製造SK-11エスコ
通常価格9,3922,7008,9661,076188 -2,039
通常出荷日6日目1日目1日目3日目3日目1日目
用途手作業用-----
ソケット形状6角-----
単品・セット区分セット品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト