17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸鋸ガイド

丸鋸ガイド

通常単価(税別)
11,64715,677特別価格
税込単価
12,81217,245特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・丸鋸ピッチ、ボードの割付が簡単にできるボード割付マーク付横目盛です・簡易的に角度や勾配を確認...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    MRG-LX450【商品仕様】
    ・全長(mm):622
    ・幅(mm):310
    ・厚さ(mm):83
    ・呼び寸法(mm):450
    ・角度精度:450mmにつき±0.45以内
    ・つきあて:17mm
    ・JANコード:4975364167484
    ・トラスココード:827-7109
    ・質量:1.15kg
    MRG-LX600【商品仕様】
    ・全長(mm):772
    ・幅(mm):310
    ・厚さ(mm):83
    ・呼び寸法(mm):600
    ・角度精度:600mmにつき±0.60以内
    ・つきあて:17mm
    ・JANコード:4975364167491
    ・トラスココード:827-7110
    ・質量:1.29kg
    MRG-LX1000【商品仕様】
    ・全長(mm):1162
    ・幅(mm):460
    ・厚さ(mm):75
    ・呼び寸法(mm):1000
    ・角度精度:1000mmにつき±1.00以内
    ・つきあて:9mm
    ・JANコード:4975364167507
    ・トラスココード:827-7108
    ・質量:1.93kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・全長(mm):1162・幅(mm):460・厚さ(mm):75・呼び寸法(mm):1000・角度精度:1000mmにつき±1.00以内・つきあて:9mm・JANコード:4975364167507・トラスココード:827-7108・質量:1.93kg・目盛:あり【材質/仕上】・本体:アルミ・ガイド:ステンレス・底面:ゴム
    1個
    ・全長(mm):622・幅(mm):310・厚さ(mm):83・呼び寸法(mm):450・角度精度:450mmにつき±0.45以内・つきあて:17mm・JANコード:4975364167484・トラスココード:827-7109・質量:1.15kg・目盛:あり【材質/仕上】・本体:アルミ・ガイド:ステンレス・底面:ゴム
    1個
    ・全長(mm):772・幅(mm):310・厚さ(mm):83・呼び寸法(mm):600・角度精度:600mmにつき±0.60以内・つきあて:17mm・JANコード:4975364167491・トラスココード:827-7110・質量:1.29kg・目盛:あり【材質/仕上】・本体:アルミ・ガイド:ステンレス・底面:ゴム
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,67715,071
    ( 16,578 )
    1日目
    11,647
    ( 12,812 )
    1日目
    12,544
    ( 13,798 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丸鋸ピッチ、ボードの割付が簡単にできるボード割付マーク付横目盛です
    ・簡易的に角度や勾配を確認できる勾配目盛です
    ・仕舞切りに便利な角度微調整機構を搭載しています。
    ・軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています
    ・底面に滑り止めゴムを埋め込み配置しています
    ・しっかり押さえられ、滑りにくい新形状グリップです
    ・3種のビス(100/150/200)を簡単にマークできるビスピッチ目盛です
    ・石膏ボードに対応した9mmのつきあてを採用しました
    ・サイディングなど多様なボードに対応した17mmのつきあてを採用しています
    【用途】
    ・丸ノコ切断用ガイド
    ・丸鋸用ガイド

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸鋸ガイドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸鋸ガイド
    タジマ カッターガイド プロ1200
    丸筒 47mm×360mm
    丸筒 47mm×300mm
    角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm
    ペーパーセパレーターA4PS-100 白
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールクラウンクラウン静岡コピーセンター美濃商会
    通常価格11,647-5,7841971821,3338,057
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト