17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック棚下バスケット MR

通常単価(税別)
1,7202,247
税込単価
1,8922,472
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルラックの棚下のデットスペースをなくすことができる棚下バスケットです・前フック、後フック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 支柱径 (mm)
    25
  • 適合商品
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 詳細タイプ
    棚下バスケット
  • 材質
    スチール(クロムメッキ仕上げ)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ:幅×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

質量

(kg)

仕様

最小発注数量
305×335×165
4905009253920
513-5184
-
-
-
0.68
適合サイズ:A4サイズ
4個
355×385×165
4905009253937
513-5192
770.000
スチール
表面処理:クロムメッキ仕上げ
0.77
適合サイズ:B4サイズ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラックの棚下のデットスペースをなくすことができる棚下バスケットです
・前フック、後フックと取り付け金具が付いています
・後の取り付け金具が自由に動くので、どんなメタルラックにも合います
・折りたたみ可能ですので、梱包効率・売場効率が良いです(ヘッター使用で2コ穴フック掛けできます)
・衣類等(A4・B4サイズ)にピッタリのサイズです

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック棚下バスケット MRのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具棚
4
満足度:4.0
工具棚の収納場所増量に使用。 取り付けも簡単でカスタマイズできるので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック棚下バスケット MR
メタルラック用ハーフ棚板
メタルラック用スライドトレー
メタルラック用ハンガーパイプ
メタルラック用フック 3連・5連タイプ
メタルラックミニ用棚板
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,720-2,468 -5,484 -1,612 -336 -1,633 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他棚板その他-その他棚板
支柱径(mm)252525-2519
適合商品メタルラック25Φ、メタルシェルフメタルラック25Φ、メタルシェルフメタルラック25Φ、メタルシェルフ-メタルラック25Φ、メタルシェルフメタルラック19Φ
詳細タイプ棚下バスケット---フックスチールメッシュタイプ
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)スチール(クロムメッキ仕上げ)、クリアシート:PVC、ABS樹脂(棚板固定部品)-スチール(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト