17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

通常単価(税別)
52,00247,477
税込単価
57,20252,225
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

ターンテーブルにより移動などの手間を省くことで効率的な作業が可能となります。【特長】・回転式作業台とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転台
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 間口 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    21
  • 組立/完成
    完成品
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    リング
  • トラスココード
    135-9214
  • 外径 (mm)
    450
  • 内径 (mm)
    359
  • 質量 (kg)
    3.4
  • 本体材質
    スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)、ニッケルクロームメッキ仕上げ
  • リテーナー材質
    ナイロン
  • ボール材質
    炭素鋼

型番:

MRB-45-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRB-45-360の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転台
均等荷重(kg)
500
間口 (mm)
450
奥行 (mm)
450
高さ (mm)
21
組立/完成
完成品
本体/オプション
本体
詳細タイプ
リング
トラスココード
135-9214
外径(mm)
450
内径(mm)
359
質量(kg)
3.4
本体材質
スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)、ニッケルクロームメッキ仕上げ
リテーナー材質
ナイロン
ボール材質
炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRB-45-360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,00247,477
( 52,225 )
8日目

詳細情報

基本情報

ターンテーブルにより移動などの手間を省くことで効率的な作業が可能となります。
【特長】
・回転式作業台として活用できます。
・360度のどの角度でもロック(ロック解除)できます。
・ロックはウレタンゴムを押し付ける方式なので静かにロック、ロック解除できます。
【仕様】
・テーブル直径:450mm
・高さ:24.2mm
・質量:6.0kg
・耐荷重:500kg
・上面内側にM4ナット穴×4
・設置面外側ブラケットに直径7mmの穴×4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付の型番MRB-45-360のページです。 型番MRB-45-360に関する仕様情報を記載しております。
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の組み立て
4
満足度:4.0
本機の上部に組み立て治具を固定し部品やボルトを組込旋回し 製品を組み立てる
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付
タイユー マワールでんMD-45H
タイユー マワールでんMD-W15PN
マワールミニスロープセット
マワールでん
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格52,00265,531 -196,831770,00043,899694,393
通常出荷日8日目8日目8日目19日目8日目11日目
商品タイプ回転台回転台回転台回転台作業台アタッチメント-
均等荷重(kg)500500----
間口 (mm)450480----
奥行 (mm)450480----
高さ (mm)2127.4--2.3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト