17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油シート(オイル・水両用)【110個入り】

通常単価(税別)
8,11318,298
税込単価
8,92420,128
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・オイルも水も素早く吸収します。・材料を見直すことにより抜群の油吸着量、油保持力を実現しました...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工場内の油や水による転倒防止・漏油処理に絶対的な安心感をお約束!各種メンテナンスにも大活躍間違いなし!

  • <優れた吸収性能>
    溶着点が多く吸収スピードは抜群!とっさの処理に迅速に対応できます。
    [1m2あたり給油量]2mm厚:約2L、4mm厚:約4L
  • <油も水も吸い取ります>
    油・水両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。
  • <優れたコストパフォーマンス>
    1ケース110枚入の徳用タイプで気兼ねなく使えます!
  • 裏地なし
  • 材質:ポリプロピレン
  • 吸油・吸水量 ※テラモト社調べ
    300×400mm/2mm厚:1枚あたり約240mL
    400×500mm/2mm厚:1枚あたり約400mL
    300×400mm/4mm厚:1枚あたり約480mL
    400×500mm/4mm厚:1枚あたり約800mL

規格表

吸油シート(オイル・水両用) 規格表

使用方法・使用事例

用途

  • 機械周りの漏油対策に
  • 工具や機械などのメンテナンスに

注意・禁止事項

廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

油吸収量(L/箱)

油吸収量(L/枚)

最小発注数量
4904771110462
826-5590
3400
400
2
300
27
0.2
1パック

110個入り

4904771110479
826-5591
5000
500
2
400
45
0.4
1パック

110個入り

4904771116679
183-2670
6500
400
4
300
54
0.2
1パック

110個入り

4904771116686
183-2671
9500
500
4
400
90
0.4
1パック

110個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルも水も素早く吸収します。
・材料を見直すことにより抜群の油吸着量、油保持力を実現しました。
・溶着点を多く作る抜群の油吸着速度を実現しました。
・ミシン目が入っているので用途に応じてムダなく使えます。
【用途】
・オイル・水用。
・工場現場の機械まわりに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸油シート(オイル・水両用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
清掃
5
満足度:5.0
製造現場での掃除(特に油汚れ)は、いつもウエスを使っていましたが、これを使うと油の吸収性がすごく良くて、 今ではこれが無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油シート(オイル・水両用)
吸油シート(ロールタイプ)
吸油シート(裏地なし)
テラモト 吸油マット
耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)
油水吸収シート オイルキャッチャー
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトトラスコ中山
通常価格8,113-12,4687,204 -2,554 -5,796 -1,097 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目5日目1日目
商品タイプシートロールシート--シート
用途オイル・水用オイル用オイル用--オイル・水用
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ニトリルゴム(NBR)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト