17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用ハーフ棚板

通常単価(税別)
2,4682,989
税込単価
2,7153,288
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルラック専用のハーフ棚板です・棚板固定部品2組付きです

  • 商品タイプ
    棚板
  • 支柱径 (mm)
    25
  • 適合商品
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 均等積載量 (kg/段)
    15
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質3
    ABS樹脂
  • 材質4
    棚板固定部品:ABS樹脂
  • 材質
    スチール(クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)
  • セット内容・付属品
    棚板固定部品2組
  • 適合パイプ径 (mm)
    25

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 棚板サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

棚板サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(kg)

最小発注数量
610×310×40
4905009197439
513-5087
2200.0
2.2
4個
910×310×40
4905009197446
513-5176
3000.0
3
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,468
( 2,715 )
1日目
2,989
( 3,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のハーフ棚板です
・棚板固定部品2組付きです

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用ハーフ棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用ハーフ棚板
メタルラック用スライドトレー
メタルラック用ハンガーパイプ
メタルラック用フック 3連・5連タイプ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
メタルラックミニ用棚板
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,468-5,484 -1,612 -336 -3,091 -1,633 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ棚板その他-その他棚板棚板
支柱径(mm)2525-25-19
適合商品メタルラック25Φ、メタルシェルフメタルラック25Φ、メタルシェルフ-メタルラック25Φ、メタルシェルフ-メタルラック19Φ
均等積載量(kg/段)15-----
材質1スチールスチール-スチール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト