ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラック硬質クリアシート MR-7546E

通常単価(税別)
1,513
税込単価
1,664
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。・小物などの落下防止に便利です。【商品仕様】・間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4905009661619
  • トラスココード
    790-0716
  • 適合商品
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 詳細タイプ
    硬質クリアシート
  • 奥行寸法 (mm)
    431
  • 間口寸法 (mm)
    742
  • 厚さ (mm)
    1
  • 材質
    塩化ビニール(PVC)
  • 質量 (kg)
    0.48

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MR-7546E
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-7546Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4905009661619
トラスココード
790-0716
適合商品
メタルラック25Φ、メタルシェルフ
詳細タイプ
硬質クリアシート
奥行寸法(mm)
431
間口寸法(mm)
742
厚さ(mm)
1
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
0.48

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-7546E
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。
・小物などの落下防止に便利です。
【商品仕様】
・間口×奥行×厚さ(mm):742×431×1
・適合:メタルラック25φ、メタルシェルフ
・JANコード:4905009661619
・トラスココード:790-0716
・質量:480g
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラック硬質クリアシート MR-7546Eの型番MR-7546Eのページです。 型番MR-7546Eに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラック硬質クリアシート MR-7546Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラック硬質クリアシート MR-7546E
メタルラック 用オプションパーツ 硬質クリアシート
メタルミニ 用オプションパーツ 硬質クリアシート
IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1
892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)
1184x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格1,5131,103 -718 -1,1511,7801,970
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目1日目1日目
商品タイプその他--その他--
JANコード4905009661619--4905009260331--
トラスココード790-0716--513-5567--
適合商品メタルラック25Φ、メタルシェルフ-----
詳細タイプ硬質クリアシート--クリアシート--

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト