17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用スライドトレー

通常単価(税別)
5,4847,002特別価格
税込単価
6,0327,702特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

置いたものの落下防止の囲い付トレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 支柱径 (mm)
    25
  • 耐荷重 (kg)
    8
  • 適合商品
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質3
    クリアシート:PVC
  • 材質4
    棚板固定部品:ABS樹脂
  • 材質
    スチール(クロムメッキ仕上げ)、クリアシート:PVC、ABS樹脂(棚板固定部品)
  • セット内容・付属品
    クリアシート、棚板固定部品4組
  • 適合パイプ径 (mm)
    25

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • トレー有効内寸(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

トレー有効内寸

(mm)

質量(g)

質量

(kg)

最小発注数量
610×460×45
4905009197453
513-5095
スライドトレー(囲い付き)
500×390
4300.0
4.3
4個
610×460×45
4905009197460
513-5109
スライドトレー
500×390
4300.0
4.3
4個
910×460×45
4905009197477
512-0179
スライドトレー
800×390
5600
5.6
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9675,682
( 6,250 )
1日目
5,484
( 6,032 )
1日目
7,0026,667
( 7,334 )
4日目

詳細情報

基本情報

置いたものの落下防止の囲い付トレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用スライドトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用スライドトレー
メタルラック用ハーフ棚板
メタルラック用ハンガーパイプ
メタルラック用フック 3連・5連タイプ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
メタルラック棚下バスケット MR
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格5,484-2,468 -1,612 -336 -3,091 -1,720 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他棚板-その他棚板その他
支柱径(mm)2525-25-25
耐荷重(kg)8-----
適合商品メタルラック25Φ、メタルシェルフメタルラック25Φ、メタルシェルフ-メタルラック25Φ、メタルシェルフ-メタルラック25Φ、メタルシェルフ
材質1スチールスチール-スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト