17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-6000 MR-6000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-6000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-6000

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・丸型FRP水槽
・2分割式
【用途】
・食品加工工場、市場など
【商品仕様】
・材質:FRP
・直径×高さ(mm):3200×1150
・容量(l):6000
・JANコード:4545210016756
・質量:250kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト