17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600 MR-600

カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600

通常単価(税別)
107,250
税込単価
117,975
通常出荷日:39日目

【特長】・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。【用途】・食品加工工場、市場など【商...

詳細を確認

    型番:

    MR-600
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR-600の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 39日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    107,250
    ( 117,975 )
    39日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。
    【用途】
    ・食品加工工場、市場など
    【商品仕様】
    ・材質:FRP
    ・直径×高さ(mm):1200×860
    ・容量(l):600
    ・JANコード:4545210016404
    ・トラスココード:108-0877
    ・質量:27kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600の型番MR-600のページです。 型番MR-600に関する仕様情報を記載しております。
    カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600
    カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-2000
    丸型FRP水槽 MR
    スーパー工業 ローリタンク 600L
    UL型タンク密閉丸型
    FRPタンク ジャンボタンク
    メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンスーパー工業スイコーカイスイマレン
    通常価格107,250348,661105,36048,102442,713 -99,551 -
    通常出荷日39日目15日目15日目4日目14日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト