17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 マグローラー DC-24V MR-4024

工進 マグローラー DC-24V

通常単価(税別)
276,021
税込単価
303,623
通常出荷日:8日目

【特長】・網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。【用途】・網の巻き上げに【商品仕様】・モーター出力...

詳細を確認

    型番:

    MR-4024
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR-4024の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-4024
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    276,021
    ( 303,623 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。
    【用途】
    ・網の巻き上げに
    【商品仕様】
    ・モーター出力400W・DC24V
    ・DC-24V
    ・JANコード:4971770270251
    ・トラスココード:851-6572
    ・質量:38kg
    【材質/仕上】
    ・本体ADC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 マグローラー DC-24Vの型番MR-4024のページです。 型番MR-4024に関する仕様情報を記載しております。
    工進 マグローラー DC-24Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 マグローラー DC-24V
    工進 マグローラー DC-12V
    工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES
    工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V REL
    工進 ハサミローラー
    工進 ローラー(ゴム幅240mm)
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格276,021267,189219,616259,38223,146147,823
    通常出荷日8日目8日目4日目5日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト