ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン メッシュパネル小物フック MPA-FS |
|
アイリスオーヤマ メタルラックミニ用棚板 |
|
アイリスオーヤマ メタルラック 用オプションパーツ 棚板 |
|
サカエ パンチングパネルフック |
|
アイリスオーヤマ メタルラック用バスケット |
型番
【特長】
メタルラック専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)3連・5連タイプのフックです。
【適合】
メタルラック25Φ、メタルシェルフ


MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース EMK型

トラスコ中山
パンチングパネルラック パネリーナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~