ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラック用サイドバー 360×36×40

通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルラック専用のサイドバーです。・ラックの奥や横に付けて荷こぼれ防止に使用できます。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バー
  • サイズ:間口×奥行×高さ (mm)
    360×36×40
  • 支柱径 (mm)
    25
  • 耐荷重 (kg)
    10
  • JANコード
    4905009086689
  • トラスココード
    513-4986
  • 適合商品
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 材質
    スチール
  • 質量 (kg)
    0.345
  • セット内容・付属品
    固定部品2組
  • 表面処理
    クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MR-36S
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-36Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
バー
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
360×36×40
支柱径(mm)
25
耐荷重(kg)
10
JANコード
4905009086689
トラスココード
513-4986
適合商品
メタルラック25Φ、メタルシェルフ
材質
スチール
質量(kg)
0.345
セット内容・付属品
固定部品2組
表面処理
クロムメッキ仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-36S
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のサイドバーです。
・ラックの奥や横に付けて荷こぼれ防止に使用できます。
【商品仕様】
・奥行(mm):36
・間口(mm):360
・支柱径(mm):25
・長さ(mm):40
・幅(mm):360
・高さ(mm):40
・適合:メタルラック25φ、メタルシェルフ
・耐荷重約(kg):10
・適合パイプ径:25mm
・JANコード:4905009086689
・トラスココード:513-4986
・質量:345g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:クロムメッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・固定部品2組

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラック用サイドバー 360×36×40の型番MR-36Sのページです。 型番MR-36Sに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラック用サイドバー 360×36×40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラック用サイドバー 360×36×40
メタルミニ用サイドバー
メッシュラック用サイドバー
メタルラック 用オプションパーツ サイドバー
メタルラック用サイドバー(2本)
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山アイリスオーヤマエスコトラスコ中山
通常価格708536 -757 -1,322 -1,859 -1,134
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプバーバーバーバー--
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)360×36×40-----
支柱径(mm)25-----
耐荷重(kg)10-----
JANコード4905009086689-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト