17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ローラー(ゴム幅360mm) MR-360

工進 ローラー(ゴム幅360mm)

通常単価(税別)
164,775
税込単価
181,253
通常出荷日:8日目

【特長】・マグローラー用タイコです。【用途】・ウィンチ用ローラー【商品仕様】・ゴム幅360mm・直径4...

詳細を確認

    型番:

    MR-360
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR-360の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-360
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    164,775
    ( 181,253 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグローラー用タイコです。
    【用途】
    ・ウィンチ用ローラー
    【商品仕様】
    ・ゴム幅360mm
    ・直径450φ
    ・JANコード:4971770271678
    ・トラスココード:851-6571
    ・質量:15.5kg
    【材質/仕上】
    ・ロール部ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ローラー(ゴム幅360mm)の型番MR-360のページです。 型番MR-360に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ローラー(ゴム幅360mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ローラー(ゴム幅360mm)
    工進 ローラー(ゴム幅240mm)
    工進 ローラー(ゴム幅120mm)
    工進 ハサミローラー
    おむすび金車 スチール製ローラー
    おむすび金車 樹脂製ローラー
    メーカー工進工進工進工進マーベルマーベル
    通常価格164,775147,823121,69823,14614,40115,201
    通常出荷日8日目4日目8日目8日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト