17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト 吸油マット

通常単価(税別)
2,5544,467特別価格
税込単価
2,8094,914特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・吸油・吸水性に優れ、靴底についた油分や水分をしっかり吸収します。・経済的な取り替えタイプです...

詳細を確認

ご注意

  • 吸油マットベース2は別売りです
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

長さ(mm)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

油吸収量

最小発注数量
4904771346410
817-3405
416
-
850
700
-
1.4(L/枚)
4個
4904771346519
817-3406
862
850
-
-
1450
2.9(L/枚)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,554
( 2,809 )
1日目
4,4674,251
( 4,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸油・吸水性に優れ、靴底についた油分や水分をしっかり吸収します。
・経済的な取り替えタイプです。
【用途】
・オイル・水用。
・各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなど。

ご注意

  • 吸油マットベース2は別売りです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト 吸油マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト 吸油マット
吸油シート(ロールタイプ)
耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)
吸油シート(オイル・水両用)
吸油シート(裏地なし)
アズワン 吸油マット
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトアズワン
通常価格2,554-14,1955,757 -8,062 -7,157 -22,848
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目〜7日目
商品タイプ吸油・吸水マット-----
形状シートタイプ-----
グリーン-----
材質1ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)-----
厚さ(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト