17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚 MR-133-055-5

テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

通常単価(税別)
109,621
税込単価
120,583
通常出荷日:2日目

【特長】・すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマットです。【商品仕様】・規格サイズ:90cm×6m...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    MR-133-055-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR-133-055-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-133-055-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    109,621
    ( 120,583 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマットです。
    【商品仕様】
    ・規格サイズ:90cm×6m(ふちなし)
    ・JANコード:4904771708751
    ・トラスココード:782-6010
    ・質量:25kg
    【材質/仕上】
    ・塩化ビニール

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚の型番MR-133-055-5のページです。 型番MR-133-055-5に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚
    テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m
    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m
    テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格109,621109,62182,283235,49418,90982,283
    通常出荷日2日目2日目4日目4日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト