17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルナマット

カルナマット

通常単価(税別)
2,89923,099特別価格
税込単価
3,18925,409特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・素足でも歩ける、きめ細かい天然繊維使用のマットです【用途】・バスマットとして

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
360
600
4904771135809
817-3259
1000
4個
450
750
4904771135908
817-3260
1400
4個
600
900
4904771136004
817-3261
2500
2個
900
1800
4904771136301
817-3264
6700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,899
( 3,189 )
2日目
4,388
( 4,827 )
2日目
7,589
( 8,348 )
4日目
23,09921,777
( 23,955 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素足でも歩ける、きめ細かい天然繊維使用のマットです
【用途】
・バスマットとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カルナマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルナマット
ノンスリップマット グレー
素足さらりマット
疲労軽減マット テラクッション極厚
耐油クッションマットFW MR-939-590-0
ノンスリップフラットマット
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,899-1,74629,6767,145 -25,3512,160
通常出荷日2日目〜1日目8日目1日目〜1日目1日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
材質1コイルヤーン表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB表面:ポリエステル100%(吸水ポリエステル)、裏面:ラテックス仕様(防カビ剤配合)-ニトリルゴム(NBR)表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト