17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト タイルマット ニューパワーセル グリーン MR-127-318-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テラモト タイルマット ニューパワーセル グリーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-127-318-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・規格サイズ:500×500mm
・除塵・帯電防止
・JANコード:4904771100524
・トラスココード:782-5960
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン
・他)

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4904771100524
トラスココード
782-5960
質量(g)
1400
材質1
表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン●他)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト