17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用ハンガーパイプ

通常単価(税別)
1,6122,180
税込単価
1,7732,398
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】メタルラック専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)ハンガーパイプです。幅を確認の上ご発注下さい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行 (mm)
    25
  • その他
    オプション
  • 支柱径(mm)
    25
  • 長さ(mm)
    95
  • 適合
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 詳細材質
    スチール(クロムメッキ仕上げ)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量

(kg)

適合商品

最小発注数量
4905009086740
513-5168
910
0.67
幅910mm用
4個
4905009086757
513-4871
1200
0.84
幅1200mm用
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,612
( 1,773 )
4日目
2,180
( 2,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
メタルラック専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)ハンガーパイプです。
幅を確認の上ご発注下さい。
【適合】
メタルラック25Φ、メタルシェルフ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用ハンガーパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用ハンガーパイプ
メタルラック用ハーフ棚板
メタルラック用スライドトレー
メタルラック用フック 3連・5連タイプ
メタルラック棚下バスケット MR
メタルラックミニ用棚板
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,612-2,468 -5,484 -336 -1,720 -1,633 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他-----
奥行(mm)25-----
その他オプション-----
支柱径(mm)25-----
長さ(mm)95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト