17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

通常単価(税別)
3,301
税込単価
3,631
通常出荷日:1日目

【特長】・先端を細長く仕上げているため、奥深く複雑な場所での作業に最適です。・開きすぎ防止用のストッパ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • グリップ種類
    塩化ビニール
  • JANコード
    4960225180023
  • トラスココード
    826-6570
  • 先端形状(mm)E×F
    2.2×1.2
  • 重量 (g)
    85
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

MR-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
グリップ種類
塩化ビニール
JANコード
4960225180023
トラスココード
826-6570
先端形状(mm)E×F
2.2×1.2
重量(g)
85
本体材質
クロムバナジウム鋼
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,301
( 3,631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端を細長く仕上げているため、奥深く複雑な場所での作業に最適です。
・開きすぎ防止用のストッパーピンが付いています。
【用途】
・先端が細い為、奥深い作業に最適
・電気工事
・DIY
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロラジオペンチ ストッパーピン付の型番MR-150のページです。 型番MR-150に関する仕様情報を記載しております。
マイクロラジオペンチ ストッパーピン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロラジオペンチ ストッパーピン付
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
ロングステンレスラジオペンチ
かるいラジオペンチ LR-125S・LR-150S
かるいラジオペンチ バネ付
ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)ロブテックス
通常価格3,3014,5904,6303,3603,2412,836
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
呼び寸法150150175150--
グリップ種類塩化ビニールエラストマー樹脂エラストマー樹脂エラストマー樹脂エラストマ-発泡ディッピング
JANコード4960225180023--4960225150323--
トラスココード826-6570381-9418381-9400381-9370--
先端形状(mm)E×F2.2×1.2--3.0×2.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト