ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。
【用途】
・食品加工工場、市場など

カイスイマレン
カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600


スイコー
MH型 開放円筒型容器 白
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

エスコ
パーツケーストレー EA661AA-51~60
0通常価格(税別):370円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~