17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト サンドアート900×1500mm MR-057-046-5

テラモト サンドアート900×1500mm

通常単価(税別)
24,672
税込単価
27,139
通常出荷日:2日目

【特長】・靴底に付いた水気を素早く吸水します。・色落・色あせしにくいタイプです。【用途】・屋内、屋外、...

詳細を確認

    型番:

    MR-057-046-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR-057-046-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-057-046-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,672
    ( 27,139 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴底に付いた水気を素早く吸水します。
    ・色落・色あせしにくいタイプです。
    【用途】
    ・屋内、屋外、風除室の出入口に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):900
    ・長さ(mm):1500
    ・JANコード:4904771100302
    ・トラスココード:817-3207
    ・質量:5.4kg
    【材質/仕上】
    ・表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)裏面:軟質塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト サンドアート900×1500mmの型番MR-057-046-5のページです。 型番MR-057-046-5に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト サンドアート900×1500mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト サンドアート900×1500mm
    ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)
    ラインアート
    テラモト ニューパワーセル グリーン
    テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚
    テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚
    メーカーテラモトミスミテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格24,67213,214 -25,594 -10,144109,621109,621
    通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト