17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラインアート

ラインアート

通常単価(税別)
25,59434,329
税込単価
28,15337,762
通常出荷日:2日目

【特長】・靴底に付いた水気を素早く吸水します・色落・色あせしにくいタイプです【用途】・屋内、屋外、風除...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1500
4904771100272
817-3205
5400
1個
1800
4904771100289
817-3206
6500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,594
( 28,153 )
2日目
34,329
( 37,762 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底に付いた水気を素早く吸水します
・色落・色あせしにくいタイプです
【用途】
・屋内、屋外、風除室の出入口に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラインアートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインアート
除菌マット テラシック(裏地付)
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
ノンスリップフラットマット
ハイペアロン(裏地付)
素足さらりマット
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格25,594-9,58640,7692,1606,838 -29,676
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
商品タイプエントランスマットエントランスマット吸油・吸水マットノンスリップマットエントランスマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
幅(mm)900750900300600900
表面材質ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)レーヨン60%,ポリエステル40%ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂,エポキシ,セラクロンBナイロン100%(超極太ナイロン30%,B.C.F.ナイロン70%)ポリエステル100%(吸水ポリエステル)
裏面材質軟質塩化ビニール塩化ビニール特殊ポリエチレンポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂軟質塩化ビニールラテックス仕様(防カビ剤配合)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト