17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm MR-050-050-5

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

通常単価(税別)
18,346
税込単価
20,181
通常出荷日:5日目

【特長】・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。【商品仕様】・規格サイズ:900×12...

詳細を確認
  • JANコード
    4904771119557
  • トラスココード
    782-4696
  • 質量(g)
    4500
  • 材質1
    EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

型番:

MR-050-050-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-050-050-5の仕様・寸法情報

JANコード
4904771119557
トラスココード
782-4696
質量(g)
4500
材質1
EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-050-050-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,346
( 20,181 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。
【商品仕様】
・規格サイズ:900×1200mm
・JANコード:4904771119557
・トラスココード:782-4696
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mmの型番MR-050-050-5のページです。 型番MR-050-050-5に関する仕様情報を記載しております。
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm
テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm
テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格18,34616,98327,03623,7019,44323,670
通常出荷日5日目6日目4日目6日目5日目6日目
JANコード490477111955749047711220524904771119755490477111965649047711194584904771122250
トラスココード782-4696782-4769782-4734782-4718782-4670782-4785
質量(g)4500460067005600.023006900.0
材質1EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト