17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm MR-050-040-5

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

通常単価(税別)
9,4439,089
税込単価
10,3879,998
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。【商品仕様】・規格サイズ:600×90...

詳細を確認
  • JANコード
    4904771119458
  • トラスココード
    782-4670
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

型番:

MR-050-040-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-050-040-5の仕様・寸法情報

JANコード
4904771119458
トラスココード
782-4670
質量(g)
2300
材質1
EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-050-040-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4439,089
( 9,998 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。
【商品仕様】
・規格サイズ:600×900mm
・JANコード:4904771119458
・トラスココード:782-4670
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mmの型番MR-050-040-5のページです。 型番MR-050-040-5に関する仕様情報を記載しております。
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm
テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm
テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm
テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9,4438,71818,34627,03623,70116,983
通常出荷日5日目6日目5日目4日目6日目6日目
JANコード490477111945849047711219564904771119557490477111975549047711196564904771122052
トラスココード782-4670782-4751782-4696782-4734782-4718782-4769
質量(g)23002300450067005600.04600
材質1EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト