17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューパワーセル(R)

ニューパワーセル(R)

通常単価(税別)
10,14424,673特別価格
税込単価
11,15827,140特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・高級感を醸し出すパイルに優れた耐久性・除塵性能を兼ね備えたロングセラーを続けるエントランスマ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
900
4904771100470
817-3218
2000
1個
900
1800
4904771100494
817-3220
6100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1449,220
( 10,142 )
2日目
24,673
( 27,140 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感を醸し出すパイルに優れた耐久性・除塵性能を兼ね備えたロングセラーを続けるエントランスマットです
・優れた除塵性能:クリンプ(ちぢれ)状のパイル糸を使用することで、靴底のブラッシング性はもちろんのこと、ヘタリにくく、クッション性、耐摩耗性などの特性をより一層向上させています
・強靱なパイルとクッション性:一般敷物のパイル糸に比べ、約3~4倍の太さがあり、腰が強く強靱な原着B.C.F.ナイロンを使用しています。また、パイルは豊かなクッション性で、じゅうたんを思わせるソフトな踏み心地です
・静電気の発生を抑制:パイルに導電繊維を混入させることにより、帯電性が少なく、不快な静電気の発生を充分に抑えます
・お手入れカンタン:マット表面に付着した砂やゴミは掃除機などで簡単に取り除くことができます。また、色落ち、色褪せがしにくいので、繊維についた汚れはデッキブラシを使った水洗いも可能です
・車椅子や台車の移動もスムーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューパワーセル(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューパワーセル(R)
ノンスリップフラットマット
テラシックマット(裏地付)
トレビアン HC
除菌マット テラシック(裏地付)
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格10,144-2,1603,756 -3,122 -9,58640,769
通常出荷日2日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
商品タイプ通路用マットノンスリップマットエントランスマット通路用マットエントランスマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
グレーグレーグリーングレー
厚み(mm)71589.2(パイル7.2、ベース2.0)84
表面材質ナイロン(原着BCFナイロン他)ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂,エポキシ,セラクロンBポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)レーヨン60%,ポリエステル40%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト