17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュートレビアン

ニュートレビアン

通常単価(税別)
5,93836,942特別価格
税込単価
6,53240,636特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・裏面は水分を通さないので床を保護します【用途】・除じん用マットに

  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    8.0(パイル6.0、ベース2.0)
  • 仕様
    防炎仕様
  • 表面材質
    ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)
  • 裏面材質
    軟質塩化ビニール
  • 備考
    1m2に付約3.4kg

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

最小発注数量
600
4904771116716
817-3369
1840
900
2個
750
4904771116853
817-3374
2300
900
1個
900
4904771116952
817-3377
3670
1200
1個
900
4904771117058
817-3380
4600
1500
1個
900
4904771117119
817-3381
5500
1800
1個
1500
4904771326719
817-3384
9200
1800
1個
1500
4904771326757
817-3386
9200
1800
1個
1500
4904771326856
817-3389
12240
2400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,938
( 6,532 )
2日目
8,7418,324
( 9,156 )
2日目
12,256
( 13,482 )
2日目
14,491
( 15,940 )
2日目
17,105
( 18,816 )
2日目
27,705
( 30,476 )
19日目
27,705
( 30,476 )
19日目
36,942
( 40,636 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面は水分を通さないので床を保護します
【用途】
・除じん用マットに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュートレビアンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュートレビアン
トレビアンHC(裏地付)
テラシックマット(裏地付)
素足さらりマット
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
ハイペアロン(裏地付)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格5,938-2,509 -3,756 -29,67640,7696,838 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目8日目1日目1日目〜
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
厚み(mm)8.0(パイル6.0、ベース2.0)9.281249.5
仕様防炎仕様-----
表面材質ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)ポリエステル100%(吸水ポリエステル)レーヨン60%,ポリエステル40%ナイロン100%(超極太ナイロン30%,B.C.F.ナイロン70%)
裏面材質軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニールラテックス仕様(防カビ剤配合)特殊ポリエチレン軟質塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト