17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコレインマット

エコレインマット

通常単価(税別)
6,14920,542特別価格
税込単価
6,76422,596特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・靴底に付いた水気を速吸水・色落・色あせしにくい・再生PET使用【用途】・雨天時の玄関や通路、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

最小発注数量
グリーン
4904771769110
817-3193
1000
450×750
2個
レッド
4904771616629
817-3194
1700
600×900
1個
レッド
4904771616827
817-3196
5000
900×1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,149
( 6,764 )
3日目
9,4188,560
( 9,416 )
2日目
20,542
( 22,596 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底に付いた水気を速吸水
・色落・色あせしにくい
・再生PET使用
【用途】
・雨天時の玄関や通路、手洗い場、トイレや風呂場の出入口などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコレインマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコレインマット
エコレインマット(裏地付)
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
ニューパワーセル(R)
ハイペアロン(裏地付)
テラクッション 極厚
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,149-7,650 -40,76910,144 -6,838 -7,146 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目2日目1日目〜1日目〜
商品タイプエントランスマットエントランスマット吸油・吸水マット通路用マットエントランスマット疲労軽減マット
形状シートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)10.110.1479.515
表面材質ポリエステル100%(厚着ポリエステル、再生PET50%)ポリエステル100%(厚着ポリエステル,再生PET50%)レーヨン60%,ポリエステル40%ナイロン(原着BCFナイロン他)ナイロン100%(超極太ナイロン30%,B.C.F.ナイロン70%)ポリ塩化ビニール(PVC)
裏面材質軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール特殊ポリエチレン軟質塩化ビニール軟質塩化ビニールポリ塩化ビニール(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト