17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF マルチロック MR001
  • MF マルチロック

MF マルチロック

通常単価(税別)
27
税込単価
30
通常出荷日:5日目

【特長】・現場基礎周りに使用するPPシートや人工芝に突き刺して固定します。【用途】・PPシートの固定具...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4560191704638
  • 質量(g)
    14.000
  • トラスココード
    851-2715
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

MR001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR001の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4560191704638
質量(g)
14.000
トラスココード
851-2715
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27
( 30 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場基礎周りに使用するPPシートや人工芝に突き刺して固定します。
【用途】
・PPシートの固定具
【商品仕様】
・幅×長さ(mm×mm):110×130
・MF マルチロック
・JANコード:4560191704638
・トラスココード:851-2715
・質量:14g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF マルチロックの型番MR001のページです。 型番MR001に関する仕様情報を記載しております。
MF マルチロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF マルチロック
MF スベランシート0.03 1800×100m
MF スベランシート0.03 1000×100m
MF スベランシート0.05 1000×100m
ラミテクト水切シート
ハンガーボックス (樹脂製)
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格276,9704,0576,7876,9909,741
通常出荷日5日目4日目4日目4日目5日目8日目
その他オプション-----
JANコード45601917046384560191708483456019170847645601917084904560191704492-
質量(g)14.0005420.03120.04860.03000.0-
トラスココード851-2715851-2752851-2751851-2753851-2755-
材質1ポリプロピレン---表面:ポリエチレンフィルム、裏面:不織布-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト