17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

QMマックス モジュラーヘッド

QMマックス モジュラーヘッド
通常単価(税別)
37,92250,567
税込単価
41,71455,624
通常出荷日:4日目

【特長】・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MQX-5030-M16【商品仕様】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
・JANコード:4547328450378
・トラスココード:828-0347
・質量:226g
【材質/仕上】
・スチール
MQX-5035-M16【商品仕様】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
・JANコード:4547328450217
・トラスココード:828-0348
・質量:266g
【材質/仕上】
・スチール
MQX-6035-M16【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
【商品仕様】
・クーラント穴付き
・モジュラーヘッド本体
・JANコード:4547328441680
・トラスココード:837-2510
・質量:0g
MQX-4026-M12【商品仕様】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
・JANコード:4547328450361
・トラスココード:828-0346
・質量:135g
【材質/仕上】
・スチール

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です
・JANコード:4547328450361・トラスココード:828-0346・質量:135g【材質/仕上】・スチール
1個
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です・JANコード:4547328450378
・トラスココード:828-0347・質量:226g【材質/仕上】・スチール
1個
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です・JANコード:4547328450217
・トラスココード:828-0348・質量:266g【材質/仕上】・スチール
1個
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です
・クーラント穴付き ・モジュラーヘッド本体・JANコード:4547328441680・トラスココード:837-2510・質量:0g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,922
( 41,714 )
4日目
40,934
( 45,027 )
4日目
40,934
( 45,027 )
4日目
50,567
( 55,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

QMマックス モジュラーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QMマックス モジュラーヘッド
QMマックス モジュラーヘッド 多刃
QMマックス モジュラーヘッド MQX
QMマックス 本体
高精度版QMマックス MQT形 モジュラーヘッド
QMマックス 本体 多刃
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格37,922-21,898 -21,522 -78,62728,043 -59,976 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目2日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト