17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

通常単価(税別)
30,10930,623特別価格
税込単価
33,12033,685特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・MPX-7000の壁付けタイプです。【用途】・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設な...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

目隠し

JANコード

質量(g)

最小発注数量
826-6721
表:なし 裏:-
4515755070155
3600.0
1個
826-6722
表:あり 裏:-
4515755070162
3900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,10928,311
( 31,142 )
4日目
30,623
( 33,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MPX-7000の壁付けタイプです。
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)
捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格30,109-27,198 -27,198 -24,153 -19,266 -25,511 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
消費電力(W)20×22020203020
電源(V)100100100100100100
有効面積(m2)60~9030~5030~5030~5050~8030~50
幅(mm)685230690690740710
奥行(mm)907575756075

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト