17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,10936,449
税込単価
33,12040,094

【特長】・20Wの捕虫灯を2本搭載してるので誘引力UPの大量捕獲タイプです。・...

詳細情報を確認する
  • 消費電力 (W)
    20×2
  • 電源 (V)
    100
  • 有効面積 (m2)
    60~90
  • 幅(mm)
    685
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    280
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 電源コード長さ(m)
    1.7
  • 適合捕虫紙
    S-20
  • 捕虫方法
    粘着式
  • 誘引方法
  • 誘虫ランプ
    FL20SBL、20W×2(2灯)
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    目隠し

    誘引タイプ

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    826-6716
    表:なし 裏:なし
    両面
    4515755070117
    3200.0
    1個
    826-6720
    表:あり 裏:あり
    両面
    4515755070179
    3700.0
    1個
    826-6718
    表:なし 裏:-
    片面
    4515755070131
    3300.0
    1個
    826-6719
    表:あり 裏:-
    片面
    4515755070148
    3500.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,109
    ( 33,120 )
    1日目
    36,449
    ( 40,094 )
    1日目
    34,116
    ( 37,528 )
    4日目
    36,449
    ( 40,094 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・20Wの捕虫灯を2本搭載してるので誘引力UPの大量捕獲タイプです。
    ・MPX-7000シリーズの標準機です。
    【用途】
    ・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)
    捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
    メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
    通常価格30,109-24,153 -30,109 -25,511 -27,198 -27,198 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    消費電力(W)20×22020×2202020
    電源(V)100100100100100100
    有効面積(m2)60~9030~5060~9030~5030~5030~50
    幅(mm)685690685710230690
    奥行(mm)907590757575

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト