17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,19831,221
税込単価
29,91834,343

【特長】・壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。・取り付けスペースに応じて...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    捕虫器
  • 消費電力 (W)
    20
  • 電源 (V)
    100
  • 有効面積 (m2)
    30~50
  • 幅(mm)
    690
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    230
  • 誘引タイプ
    片面
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 標準消費電力料金(円/h)
    0.54
  • 誘虫ランプ
    FL20SBL、20W(1灯)
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    本体/オプション

    トラスココード

    目隠し

    JANコード

    質量(g)

    適合捕虫紙

    捕虫方法

    誘引方法

    特長

    用途

    付属品

    内容量

    最小発注数量
    本体
    410-0565
    表:なし 裏:-
    4562133580362
    2800.0
    -
    -
    -
    壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。
    食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。
    捕虫テープ(S-20)5個 壁取付用ねじ4個
    1台
    1個
    -
    826-6711
    表:あり 裏:-
    4562133580416
    3100.0
    S-20
    粘着式
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,198
    ( 29,918 )
    1日目
    31,221
    ( 34,343 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。
    ・取り付けスペースに応じて、縦型と横型が選択できます。
    ・出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。
    ・UVによる壁焼け防止タイプです。
    ・MPX-2000の壁付け、目隠し有りタイプです。
    ・はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
    ・捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
    【用途】
    ・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場などに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
    捕虫器ムシポン MP-600
    捕虫器"ムシポリス"
    捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)
    LED壁掛捕虫器 HIDAMARIシリーズ
    メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
    通常価格27,198-27,198 -13,7989,66819,266 -24,800
    通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目
    商品タイプ捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器-捕虫器
    消費電力(W)202066303.1
    電源(V)100100100100100100
    有効面積(m2)30~5030~5015~3040~5050~80-
    幅(mm)690230112331740295
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト