ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
サカエ コンテナラックケース本体 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |

【特長】
・メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
【商品仕様】
・メッシュパネルMPP-6012ブラック
・JANコード:4905009275014
・トラスココード:817-8721
・質量:10.1kg

アイリスオーヤマ
メッシュパネル MPP


アイリスオーヤマ
メタルラック用メッシュパネル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):15,429円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

三進金属工業
軽量セミボルトレスラック
0通常価格(税別):10,291円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中量ラック(中量棚) 5Mタイプ
5通常価格(税別):26,139円~